Steckstifte, für ZDSK (DS)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSD-ST/ZSK/DS

Teilenummer
ZSD-ST/ZSK/DS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.29 €

50 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Breite(mm) 50 Ausführung Sonstige
Höhe(mm) 50 Tiefe(mm) 10 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Metall Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Steckstifte, für ZDSK (DS) , die Teilenummer ist ZSD-ST/ZSK/DS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSD-ST/ZSK/DS.

Technischer Support