Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (kA) | Verriegelbar | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ausführung des Betätigungselements | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V (kW) | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) | Farbe des Betätigungselements | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V (A) | Schaltleistung bei 400 V (kW) | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | falsch | falsch | Knebel | 13 | 0.64 | rot | 25 | 13 | 25 | |||
103.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 1 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | falsch | falsch | Knebel | 13 | 0.64 | rot | 25 | 13 | 25 | |||
103.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 1 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | falsch | falsch | Knebel | 13 | 0.64 | schwarz | 25 | 13 | 25 | |||
97.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 4 | 80 | falsch | falsch | Knebel | 13 | 0.64 | schwarz | 25 | 13 | 25 | |||
84.36 € | 1 | 18 Arbeitstage | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | falsch | falsch | Knebel | 13 | 0.64 | schwarz | 25 | 13 | 25 | |||
101.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0 | 0 | 13 | 32 | 3 | 80 | falsch | falsch | Türkupplungsdrehantrieb | 15 | 0.64 | rot | 32 | 15 | 32 | |||
122.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 1 | 13 | 32 | 3 | 80 | falsch | falsch | Türkupplungsdrehantrieb | 15 | 0.64 | rot | 32 | 15 | 32 | |||
122.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 1 | 13 | 32 | 3 | 80 | falsch | falsch | Türkupplungsdrehantrieb | 15 | 0.64 | schwarz | 32 | 15 | 32 | |||
116.64 € | 1 | 25 Arbeitstage | 0 | 0 | 13 | 32 | 4 | 80 | falsch | falsch | Türkupplungsdrehantrieb | 15 | 0.64 | rot | 32 | 15 | 32 | |||
177.52 € | 1 | 28 Arbeitstage | 0 | 0 | 30 | 63 | 3 | 4 | falsch | falsch | Knebel | 30 | 1.26 | rot | 63 | 30 | 63 | |||
197.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 1 | 30 | 63 | 3 | 4 | falsch | falsch | Knebel | 30 | 1.26 | rot | 63 | 30 | 63 | |||
197.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 1 | 30 | 63 | 3 | 4 | falsch | falsch | Knebel | 30 | 1.26 | schwarz | 63 | 30 | 63 | |||
198.07 € | 1 | 28 Arbeitstage | 0 | 0 | 30 | 63 | 4 | 4 | falsch | falsch | Knebel | 30 | 1.26 | schwarz | 63 | 30 | 63 | |||
283.14 € | 1 | 28 Arbeitstage | 0 | 0 | 37 | 100 | 3 | 4 | falsch | falsch | Türkupplungsdrehantrieb | 55 | 2 | rot | 100 | 55 | 100 | |||
300.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 1 | 37 | 100 | 3 | 4 | falsch | falsch | Türkupplungsdrehantrieb | 55 | 2 | rot | 100 | 55 | 100 | |||
300.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 1 | 37 | 100 | 3 | 4 | falsch | falsch | Knebel | 55 | 2 | schwarz | 100 | 55 | 100 | |||
279.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 | 1 | 22 | 63 | 6 | 2 | wahr | wahr | Türkupplungsdrehantrieb | 30 | 1.3 | rot | 63 | 30 | 63 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 | Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Schalter | 1 | Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung |
Ausführung als Hauptschalter | falsch | Ausführung als Sicherheitsschalter | wahr | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | falsch |
Geeignet für Bodenbefestigung | wahr | Geeignet für Frontbefestigung | falsch | Geeignet für Frontbefestigung Zentral | falsch |
Geeignet für Verteilereinbau | falsch | Geeignet für Zwischenbau | falsch | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 |
Motorantrieb optional | falsch | Spannungsauslöser optional | falsch | Gerätebauart | Komplettgerät im Gehäuse |
Ausführung als Wendeschalter | falsch | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA)
Verriegelbar
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
Ausführung des Betätigungselements
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA)
Farbe des Betätigungselements
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V(A)
Schaltleistung bei 400 V(kW)
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften