Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T0-6-15866/E |
T0-6-15866/EZ |
T0-6-15866/Z |
T3-6-15866/E |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Geeignet für Bodenbefestigung | Geeignet für Frontbefestigung | Geeignet für Zwischenbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | 11.5 | falsch | wahr | falsch | |||
75.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 20 | 11.5 | falsch | wahr | falsch | |||
79.24 € | 1 | 28 Arbeitstage | 4 | 20 | 11.5 | wahr | falsch | wahr | |||
135.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 32 | 23.7 | falsch | wahr | falsch |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Wende-Dahlanderschalter | Polzahl | 3 | Mit Nullstellung | wahr |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Mit Rückzug in Nullstellung | falsch | Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Knebel | Geeignet für Verteilereinbau | falsch |
Komplettgerät im Gehäuse | falsch | NEMA-Schutzart, frontseitig | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A)
Geeignet für Bodenbefestigung
Geeignet für Frontbefestigung
Geeignet für Zwischenbau
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften