Wendeschalter, T0, 20 A, Einbau, 3 Baueinheit (en) , Kontakte: 6, 45 °, rastend, mit HALT-Stellung, Rückwärts-Halt-Vorwärts, Abwicklungsnummer 8622

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T0-3-8622/E

Teilenummer
T0-3-8622/E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.32 €

1 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Ausführung Wendeschalter Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 4 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 20
Polzahl 2 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A) 11.5 Mit Nullstellung falsch
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Mit Rückzug in Nullstellung falsch Schutzart (IP), frontseitig IP65
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Knebel Geeignet für Bodenbefestigung falsch
Geeignet für Frontbefestigung wahr Geeignet für Verteilereinbau falsch Geeignet für Zwischenbau falsch
Komplettgerät im Gehäuse falsch NEMA-Schutzart, frontseitig 12

Sie befinden sich auf der Seite für Wendeschalter, T0, 20 A, Einbau, 3 Baueinheit (en) , Kontakte: 6, 45 °, rastend, mit HALT-Stellung, Rückwärts-Halt-Vorwärts, Abwicklungsnummer 8622, die Teilenummer ist T0-3-8622/E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0-3-8622/E.

Technischer Support