Stufenschalter für Heizung, T0, 20 A, Einbau, 1 Baueinheit (en) , Kontakte: 2, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-2, Abwicklungsnummer 91

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T0-1-91/E
T0-2-95/IVS
T0-2-96/IVS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler Anzahl der Hilfskontakte als Schließer Anzahl der Hilfskontakte als Öffner Ausführung Anzahl der Schaltstellungen Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
(A)
Werkstoff des Gehäuses Breite in Teilungseinheiten Schutzart (IP), frontseitig Ausführung des Schalters Anschlussart Hauptstromkreis Frontschildgröße Geeignet für Bodenbefestigung Geeignet für Frontbefestigung Geeignet für Verteilereinbau Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
(V)
Gerätebauart NEMA-Schutzart, frontseitig

26.90 €

1 9 Arbeitstage 000Umschalter-411.5Kunststoff-IP65-Schraubverbindung-falschwahrfalsch--12

45.87 €

1 28 Arbeitstage ----4---4IP30Stufenschalter-Sonstigewahrfalschwahr690Eingebautes GerätSonstige

45.91 €

1 28 Arbeitstage 000Ein-/Ausschalter-411.5Kunststoff-IP30-Schraubverbindung-wahrfalschwahr--Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsdauerstrom Iu(A) 20 Polzahl 1 Mit Nullstellung wahr
Mit Rückzug in Nullstellung falsch Ausführung des Betätigungselements Knebel Geeignet für Zwischenbau falsch
Komplettgerät im Gehäuse falsch

Technischer Support