Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-WRS/K11 |
M22-WRS/KC11/I |
M22-WS-K10-BVP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lochdurchmesser (mm) | Farbe des Knopfes | Anzahl der Schaltstellungen | Beleuchtbar | Anzahl der Befehlsstellen | Farbe des Gehäuseoberteils | Tastend | Geeignet für NOT-AUS | Werkstoff des Gehäuses | Anzahl der Leuchtmelder | Farbe Frontring | Schutzart (IP), frontseitig | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Versorgungsspannung (V) | Breite der Öffnung (mm) | Höhe der Öffnung (mm) | Schutzart (IP) | Anzahl der Drucktaster | Anzahl der Wahlschalter | Anzahl der Schlüsselschalter | Mit Leuchtmittel | Werkstoff des Frontrings | Mit Frontring | Bauform der Linse | Anzahl der Pilztaster | Ausführung des Betätigungselements | Farbe der Leuchtmelderkalotte | Farbe des Betätigungselements | Schaltfunktion verrastend | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechsler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.11 € | 5 | 22 Arbeitstage | 22 | schwarz | 2 | falsch | - | - | falsch | - | - | - | Chrom | - | Schraubverbindung | - | - | - | 0|0 | 0 | 0 | IP66 | - | - | - | falsch | Kunststoff | wahr | - | - | Schlüssel | - | - | wahr | 1 | 1 | 0 | |||
94.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 1 | Grau | - | falsch | Kunststoff | 0 | - | - | - | 115|500 | 115|500 | 24|220 | - | - | - | IP66 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | |||
80.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | - | 2 | falsch | - | - | wahr | - | - | - | Chrom | IP66 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Kunststoff | wahr | Rund | - | Schlüssel | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - |
Loading...
Schutzart (NEMA) | 4X |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lochdurchmesser(mm)
Farbe des Knopfes
Anzahl der Schaltstellungen
Beleuchtbar
Anzahl der Befehlsstellen
Farbe des Gehäuseoberteils
Tastend
Geeignet für NOT-AUS
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der Leuchtmelder
Farbe Frontring
Schutzart (IP), frontseitig
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Versorgungsspannung(V)
Breite der Öffnung(mm)
Höhe der Öffnung(mm)
Schutzart (IP)
Anzahl der Drucktaster
Anzahl der Wahlschalter
Anzahl der Schlüsselschalter
Mit Leuchtmittel
Werkstoff des Frontrings
Mit Frontring
Bauform der Linse
Anzahl der Pilztaster
Ausführung des Betätigungselements
Farbe der Leuchtmelderkalotte
Farbe des Betätigungselements
Schaltfunktion verrastend
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften