Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T3-2-2092CH/EA/SVB-SW-SI-CHD |
T3-2-2092CH/I2/SVB-SI-CHD-230V |
T3-2-2092CH/I2/SVB-SI-CHF-230V |
T3-2-2092CH/I2/SVB-SW-SI-CHD-24V |
T3-2-2092CH/I2/SVB-SW-SI-CHD-230V |
T3-2-2092CH/I2/SVB-SW-SI-CHF-230V |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Farbe des Betätigungselements | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94.74 € | 1 | 28 Arbeitstage | falsch | schwarz | |||
139.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | wahr | rot | |||
139.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | wahr | rot | |||
151.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | falsch | schwarz | |||
139.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | falsch | schwarz | |||
139.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | falsch | schwarz |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) | 11 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 32 | Polzahl | 2 |
Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 1 | Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Anzahl der Schalter | 1 | Verriegelbar | wahr | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Türkupplungsdrehantrieb | Ausführung als Hauptschalter | wahr |
Ausführung als Sicherheitsschalter | wahr | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | falsch | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) | 15 |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 0.65 | Geeignet für Bodenbefestigung | wahr | Geeignet für Frontbefestigung | falsch |
Geeignet für Frontbefestigung Zentral | falsch | Geeignet für Verteilereinbau | falsch | Geeignet für Zwischenbau | falsch |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 | Motorantrieb optional | falsch | Spannungsauslöser optional | falsch |
Gerätebauart | Komplettgerät im Gehäuse | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V(A) | 32 | Schaltleistung bei 400 V(kW) | 15 |
Ausführung als Wendeschalter | falsch | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V(A) | 32 | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
Farbe des Betätigungselements
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften