Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T0-2-8177/E |
T0-2-8177/EZ |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
36.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | |||
38.04 € | 1 | 27 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Schaltstellungen | 5 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 20 | Polzahl | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Nullstellung | wahr | Mit Rückzug in Nullstellung | falsch | Breite in Teilungseinheiten | 0 |
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 | Ausführung des Schalters | Ein-/Ausschalter | Ausführung des Betätigungselements | Knebel |
Frontschildgröße | 48x48 mm | Geeignet für Bodenbefestigung | falsch | Geeignet für Frontbefestigung | wahr |
Geeignet für Verteilereinbau | falsch | Geeignet für Zwischenbau | falsch | Komplettgerät im Gehäuse | falsch |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 | Gerätebauart | Eingebautes Gerät | NEMA-Schutzart, frontseitig | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften