EIN-AUS-Schalter, P1, 25 A, Einbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P1-25/E
P1-25/E/N
P1-25/E-RT
P1-25/EZ
P1-25/EZ/N
P1-25/I1
P1-25/I2
P1-25/I2/N
P1-25/I2H
P1-25/IVS
P1-25/IVS/HI11
P1-25/IVS/N
P1-25/IVS-RT
P1-25/Z
P1-25/Z/N
P1-32/E
P1-32/E/N
P1-32/E-RT
P1-32/EZ
P1-32/I1
P1-32/I2
P1-32/I2/N
P1-32/I2H
P1-32/IVS
P1-32/IVS/N
P1-32/IVS-RT
P1-32/XZ
P1-32/Z
P1-32/Z/N
P3-63/E
P3-63/E/N
P3-63/E-RT
P3-63/I4
P3-63/I4/N
P3-63/IVS
P3-63/IVS/HI11
P3-63/IVS/N
P3-63/IVS-RT
P3-63/XZ
P3-63/Z
P3-100/E
P3-100/I5
P3-100/I5/N
P3-100/IVS
P3-100/IVS/N
P3-100/IVS-RT
P3-100/XZ
P3-100/Z
P5-125/E
P5-160/E
P5-250/E
T0-1-102/E
T0-1-102/E-RT
T0-1-102/EZ
T0-1-102/I1
T0-1-102/IVS
T0-1-102/XZ
T0-1-102/Z
T0-1-8200/E
T0-1-8200/E-RT
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer Anzahl der Hilfskontakte als Öffner Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu
(A)
Polzahl Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
(kA)
Schutzart (IP), frontseitig Anschlussart Hauptstromkreis Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung Ausführung des Betätigungselements Ausführung als Hauptschalter Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
(kW)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
(kA)
Farbe des Betätigungselements Geeignet für Bodenbefestigung Geeignet für Frontbefestigung Geeignet für Frontbefestigung Zentral Geeignet für Verteilereinbau Geeignet für Zwischenbau Gerätebauart Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
(A)
Schaltleistung bei 400 V
(kW)
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
(A)
Schutzart (NEMA)

31.65 €

1 3 Arbeitstage 007.525380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64schwarzfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik25132512

44.75 €

1 3 Arbeitstage 007.525480IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64schwarzfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik25132512

31.65 €

1 3 Arbeitstage 007.525380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64rotfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik25132512

33.55 €

1 3 Arbeitstage 007.525380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64schwarzfalschfalschwahrfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik25132512

46.93 €

1 18 Arbeitstage 007.525480IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64schwarzfalschfalschwahrfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik25132512

46.36 €

1 22 Arbeitstage 007.525380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64schwarzwahrfalschfalschfalschfalschKomplettgerät im Gehäuse251325Sonstige

55.23 €

1 3 Arbeitstage 007.525380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64schwarzwahrfalschfalschfalschfalschKomplettgerät im Gehäuse251325Sonstige

68.80 €

1 3 Arbeitstage 007.525480IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64schwarzwahrfalschfalschfalschfalschKomplettgerät im Gehäuse25132512

55.23 €

1 22 Arbeitstage 007.525380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64schwarzwahrfalschfalschfalschfalschKomplettgerät im Gehäuse25132512

37.32 €

1 3 Arbeitstage 007.525380IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64schwarzfalschfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik251325Sonstige

57.40 €

1 3 Arbeitstage 117.525380IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64schwarzfalschfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik251325Sonstige

50.80 €

1 3 Arbeitstage 007.525480IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64schwarzfalschfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik251325Sonstige

37.32 €

1 3 Arbeitstage 007.525380IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64rotfalschfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik251325Sonstige

37.32 €

1 3 Arbeitstage 007.525380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64schwarzfalschfalschfalschfalschwahrEinbaugerät Festeinbautechnik25132512

50.80 €

1 22 Arbeitstage 007.525480IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch130.64schwarzfalschfalschfalschfalschwahrEinbaugerät Festeinbautechnik25132512

48.17 €

1 3 Arbeitstage 001332380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch150.64schwarzfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik32153212

61.73 €

1 3 Arbeitstage 001332480IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch150.64schwarzfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik32153212

48.17 €

1 5 Arbeitstage 001332380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch150.64rotfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik32153212

50.04 €

1 18 Arbeitstage 001332380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch150.64schwarzfalschfalschwahrfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik32153212

63.16 €

1 14 Arbeitstage 001332380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch150.64schwarzwahrfalschfalschfalschfalschKomplettgerät im Gehäuse321532Sonstige

72.58 €

1 3 Arbeitstage 001332380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch150.64schwarzwahrfalschfalschfalschfalschKomplettgerät im Gehäuse321532Sonstige

85.58 €

1 3 Arbeitstage 001332480IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch150.64schwarzwahrfalschfalschfalschfalschKomplettgerät im Gehäuse32153212

72.58 €

1 23 Arbeitstage 001332380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch150.64schwarzwahrfalschfalschfalschfalschKomplettgerät im Gehäuse32153212

53.80 €

1 3 Arbeitstage 001332380IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch150.64schwarzfalschfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik321532Sonstige

67.48 €

1 3 Arbeitstage 001332480IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch150.64schwarzfalschfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik321532Sonstige

53.80 €

1 3 Arbeitstage 001332380IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch150.64rotfalschfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik321532Sonstige

47.68 €

1 20 Arbeitstage 001332380IP65SchraubverbindungfalschSonstigewahrwahr150.64SonstigewahrfalschfalschwahrwahrEinbaugerät Festeinbautechnik3215321

53.80 €

1 3 Arbeitstage 001332380IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch150.64schwarzfalschfalschfalschfalschwahrEinbaugerät Festeinbautechnik32153212

67.48 €

1 5 Arbeitstage 001332480IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch150.64schwarzfalschfalschfalschfalschwahrEinbaugerät Festeinbautechnik32153212

84.23 €

1 3 Arbeitstage 00306334IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch301.26schwarzfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik63306312

107.05 €

1 5 Arbeitstage 00306344IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch301.26schwarzfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik63306312

84.23 €

1 5 Arbeitstage 00306334IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch301.26rotfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik63306312

135.72 €

1 3 Arbeitstage 00306334IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch301.26schwarzwahrfalschfalschfalschfalschKomplettgerät im Gehäuse633063Sonstige

161.79 €

1 3 Arbeitstage 00306344IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch301.26schwarzwahrfalschfalschfalschfalschKomplettgerät im Gehäuse63306312

86.96 €

1 3 Arbeitstage 00306334IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch301.26schwarzwahrfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik63306312

107.30 €

1 3 Arbeitstage 11306334IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch301.26schwarzwahrfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik63306312

108.00 €

1 3 Arbeitstage 00306344IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch301.26schwarzwahrfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik63306312

86.96 €

1 3 Arbeitstage 00306334IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch301.26rotwahrfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik63306312

85.74 €

1 17 Arbeitstage 00306334IP65SchraubverbindungfalschSonstigefalschfalsch301.26SonstigewahrfalschfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik633063Sonstige

104.61 €

1 3 Arbeitstage 00306334IP65SchraubverbindungfalschTürkupplungsdrehantriebfalschfalsch301.26schwarzwahrfalschfalschfalschwahrEinbaugerät Festeinbautechnik63306312

128.17 €

1 3 Arbeitstage 003710034IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch552schwarzfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik1005510012

231.85 €

1 3 Arbeitstage 003710034IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch552schwarzwahrfalschfalschfalschfalschKomplettgerät im Gehäuse10055100Sonstige

257.95 €

1 3 Arbeitstage 003710044IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch552schwarzwahrfalschfalschfalschfalschKomplettgerät im Gehäuse1005510012

130.99 €

1 3 Arbeitstage 003710034IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch552schwarzfalschfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik1005510012

158.01 €

1 5 Arbeitstage 003710044IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch552schwarzfalschfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik1005510012

130.99 €

1 3 Arbeitstage 003710034IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch552rotfalschfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik1005510012

129.10 €

1 20 Arbeitstage 003710034IP65SchraubverbindungfalschSonstigefalschfalsch552SonstigefalschfalschfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik10055100Sonstige

154.55 €

1 8 Arbeitstage 003710034IP65SchraubverbindungfalschTürkupplungsdrehantriebfalschfalsch552schwarzfalschfalschfalschfalschwahrEinbaugerät Festeinbautechnik1005510012

230.78 €

1 14 Arbeitstage 0037125330IP65RahmenklemmefalschKnebelfalschfalsch452.5schwarzfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik125458012

293.95 €

1 18 Arbeitstage 0045160330IP65RahmenklemmefalschKnebelfalschfalsch553schwarzfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik1605510512

385.42 €

1 19 Arbeitstage 0055250330IP65RahmenklemmefalschKnebelfalschfalsch904.6schwarzfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik2509017012

25.45 €

1 3 Arbeitstage 005.52026IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch5.50.32schwarzfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik205.5-12

25.45 €

1 3 Arbeitstage 005.52026IP65SchraubverbindungwahrKnebelfalschfalsch5.50.32rotfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik205.513.312

27.72 €

1 3 Arbeitstage 005.52026IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch5.50.32schwarzfalschfalschwahrfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik205.513.312

41.93 €

1 3 Arbeitstage 005.52026IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch5.50.32schwarzwahrfalschfalschfalschfalschKomplettgerät im Gehäuse205.513.3Sonstige

30.91 €

1 3 Arbeitstage 005.52026IP30SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch5.50.32schwarzwahrfalschfalschwahrfalschEinbaugerät Festeinbautechnik205.5-Sonstige

24.40 €

1 22 Arbeitstage 005.52026IP00SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch5.50.32schwarzwahrfalschfalschfalschwahrEinbaugerät Festeinbautechnik205.513.3Sonstige

30.91 €

1 3 Arbeitstage 005.52026IP65SchraubverbindungfalschTürkupplungsdrehantriebfalschfalsch5.50.32schwarzwahrfalschfalschfalschwahrEinbaugerät Festeinbautechnik205.513.312

24.55 €

1 3 Arbeitstage 005.52016IP65SchraubverbindungfalschKnebelfalschfalsch5.50.32schwarzfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik205.513.312

24.55 €

1 26 Arbeitstage 005.52016IP65SchraubverbindungwahrKnebelfalschfalsch5.50.32rotfalschwahrfalschfalschfalschEinbaugerät Festeinbautechnik205.513.312

Loading...

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Bemessungsbetriebsspannung(V) 690|690 Anzahl der Schalter 1
Verriegelbar falsch Motorantrieb integriert falsch Ausführung als Sicherheitsschalter falsch
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) 690 Motorantrieb optional falsch Spannungsauslöser optional falsch
Ausführung als Wendeschalter falsch

Technischer Support