Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T0-2-15432/XZ
Anzahl der Schaltstellungen | 3 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 20 | Polzahl | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Nullstellung | falsch | Mit Rückzug in Nullstellung | falsch | Breite in Teilungseinheiten | 0 |
Schutzart (IP), frontseitig | IP00 | Ausführung des Schalters | Umschalter | Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
Frontschildgröße | 48x48 mm | Geeignet für Bodenbefestigung | falsch | Geeignet für Frontbefestigung | wahr |
Geeignet für Verteilereinbau | wahr | Geeignet für Zwischenbau | wahr | Komplettgerät im Gehäuse | falsch |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 | Gerätebauart | Eingebautes Gerät | NEMA-Schutzart, frontseitig | Sonstige |
Sie befinden sich auf der Seite für Kontakte: 4, 20 A, 45 °, Zwischenbau, Basisschalter, die Teilenummer ist T0-2-15432/XZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0-2-15432/XZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften