EIN-Taster, T0, 20 A, Zentraleinbau, 1 Baueinheit (en) , Kontakte: 1, 45 °, tastend, mit 0-Stellung, mit Rückzug nach 1, 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T0-1-15331/EZ

Teilenummer
T0-1-15331/EZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.52 €

1 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Schaltstellungen 1 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 20 Polzahl 1
Mit Nullstellung wahr Mit Rückzug in Nullstellung falsch Breite in Teilungseinheiten 0
Schutzart (IP), frontseitig IP65 Ausführung des Schalters Ein-/Ausschalter Ausführung des Betätigungselements Knebel
Frontschildgröße 48x48 mm Geeignet für Bodenbefestigung falsch Geeignet für Frontbefestigung wahr
Geeignet für Verteilereinbau falsch Geeignet für Zwischenbau falsch Komplettgerät im Gehäuse falsch
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) 690 Gerätebauart Eingebautes Gerät NEMA-Schutzart, frontseitig 12

Sie befinden sich auf der Seite für EIN-Taster, T0, 20 A, Zentraleinbau, 1 Baueinheit (en) , Kontakte: 1, 45 °, tastend, mit 0-Stellung, mit Rückzug nach 1, 1<0, Abwicklungsnummer 15331, die Teilenummer ist T0-1-15331/EZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0-1-15331/EZ.

Technischer Support