Stern-Dreieck-Schalter, T0, 20 A, Einbau, 4 Baueinheit (en) , Kontakte: 8, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-Y-D, Abwicklungsnummer 8410

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T0-4-8410/E
T0-4-8410/I1
T0-4-8410/Z
T3-4-3/I2
T3-4-24/Z
T3-4-8410/E
T3-4-8410/I2
T3-4-8410/Z
T3-5-25/E
T5B-4-8410/E
T5B-4-8410/I4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu
(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
(A)
Geeignet für Bodenbefestigung Geeignet für Frontbefestigung Geeignet für Zwischenbau Komplettgerät im Gehäuse NEMA-Schutzart, frontseitig

47.97 €

1 5 Arbeitstage 5.52011.5falschwahrfalschfalsch12

66.93 €

1 4 Arbeitstage 5.52011.5wahrfalschfalschwahrSonstige

53.53 €

1 23 Arbeitstage 5.52011.5wahrfalschwahrfalsch12

128.51 €

1 30 Arbeitstage 18.53223.7wahrfalschfalschwahr12

119.14 €

1 28 Arbeitstage 18.53223.7wahrfalschwahrfalsch12

101.17 €

1 4 Arbeitstage 18.53223.7falschwahrfalschfalsch12

128.51 €

1 4 Arbeitstage 18.53223.7wahrfalschfalschwahr12

105.90 €

1 28 Arbeitstage 18.53223.7wahrfalschwahrfalsch12

130.31 €

1 25 Arbeitstage 18.53223.7falschwahrfalschfalsch12

186.86 €

1 4 Arbeitstage 376341falschwahrfalschfalsch12

233.95 €

1 4 Arbeitstage 376341wahrfalschfalschwahr12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Ausführung Stern-Dreieck-Schalter Polzahl 3 Mit Nullstellung wahr
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Mit Rückzug in Nullstellung falsch Schutzart (IP), frontseitig IP65
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Knebel Geeignet für Verteilereinbau falsch

Technischer Support