Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Mit Rückzug in Nullstellung | Schutzart (IP), frontseitig | Geeignet für Bodenbefestigung | Geeignet für Frontbefestigung | Geeignet für Verteilereinbau | Geeignet für Zwischenbau | Komplettgerät im Gehäuse | NEMA-Schutzart, frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 20 | 2 | 11.5 | falsch | IP65 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 12 | |||
50.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 20 | 2 | 11.5 | falsch | IP65 | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | Sonstige | |||
45.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 20 | 3 | 11.5 | wahr | IP65 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 12 | |||
64.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 20 | 3 | 11.5 | wahr | IP65 | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | Sonstige | |||
36.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 20 | 3 | 11.5 | falsch | IP65 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 12 | |||
38.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 20 | 3 | 11.5 | falsch | IP65 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 12 | |||
54.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 20 | 3 | 11.5 | falsch | IP65 | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | Sonstige | |||
41.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 20 | 3 | 11.5 | falsch | IP30 | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | Sonstige | |||
41.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 3 | 11.5 | falsch | IP65 | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 12 | |||
91.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 32 | 3 | 23.7 | falsch | IP65 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 12 | |||
113.42 € | 1 | 20 Arbeitstage | 12 | 32 | 3 | 23.7 | falsch | IP65 | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 12 | |||
83.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 12 | 32 | 3 | 23.7 | wahr | IP65 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 12 | |||
83.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 32 | 3 | 23.7 | falsch | IP65 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 12 | |||
113.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 32 | 3 | 23.7 | falsch | IP65 | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 12 | |||
88.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 32 | 3 | 23.7 | falsch | IP65 | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 12 | |||
237.84 € | 1 | 15 Arbeitstage | 30 | 100 | 3 | 55 | falsch | IP65 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | Sonstige | |||
151.11 € | 1 | 18 Arbeitstage | 22 | 63 | 3 | 41 | falsch | IP65 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 12 | |||
160.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | 63 | 3 | 41 | falsch | IP65 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 12 | |||
212.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | 63 | 3 | 41 | falsch | IP65 | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 12 | |||
177.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 63 | 3 | 41 | falsch | IP65 | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 12 | |||
51.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.3 | 10 | 3 | 0 | falsch | IP65 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | Sonstige |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Wendeschalter | Mit Nullstellung | wahr | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Knebel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A)
Mit Rückzug in Nullstellung
Schutzart (IP), frontseitig
Geeignet für Bodenbefestigung
Geeignet für Frontbefestigung
Geeignet für Verteilereinbau
Geeignet für Zwischenbau
Komplettgerät im Gehäuse
NEMA-Schutzart, frontseitig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften