Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T0-1-15366/E |
T0-1-15511/E |
T0-1-15511/EZ |
T0-1-15511/I1 |
T0-2-15512/E |
T0-2-15512/I1 |
T0-3-15513/E |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schaltstellungen | Polzahl | Mit Rückzug in Nullstellung | Geeignet für Bodenbefestigung | Geeignet für Frontbefestigung | Komplettgerät im Gehäuse | Gerätebauart | NEMA-Schutzart, frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 1 | wahr | falsch | wahr | falsch | Eingebautes Gerät | 12 | |||
26.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 2 | wahr | falsch | wahr | falsch | Eingebautes Gerät | 12 | |||
28.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 2 | wahr | falsch | wahr | falsch | Eingebautes Gerät | 12 | |||
42.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 2 | wahr | wahr | falsch | wahr | Aufbaugerät | Sonstige | |||
36.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 2 | wahr | falsch | wahr | falsch | Eingebautes Gerät | 12 | |||
52.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 2 | wahr | wahr | falsch | wahr | Aufbaugerät | Sonstige | |||
45.32 € | 1 | 28 Arbeitstage | 5 | 1 | falsch | falsch | wahr | falsch | Eingebautes Gerät | 12 |
Loading...
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 20 | Mit Nullstellung | wahr | Breite in Teilungseinheiten | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 | Ausführung des Schalters | Ein-/Ausschalter | Ausführung des Betätigungselements | Knebel |
Frontschildgröße | 48x48 mm | Geeignet für Verteilereinbau | falsch | Geeignet für Zwischenbau | falsch |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen
Polzahl
Mit Rückzug in Nullstellung
Geeignet für Bodenbefestigung
Geeignet für Frontbefestigung
Komplettgerät im Gehäuse
Gerätebauart
NEMA-Schutzart, frontseitig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften