Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T0-4-15602/E |
T0-4-15602/EZ |
TM-2-8550/E |
TM-2-8550/EZ |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Frontschildgröße | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC (V) | NEMA-Schutzart, frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 0 | 48x48 mm | 690 | 12 | |||
56.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 0 | 48x48 mm | 690 | 12 | |||
45.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | 30x30 mm | 500 | Sonstige | |||
46.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1 | 30x30 mm | 500 | Sonstige |
Loading...
Anzahl der Schaltstellungen | 10 | Mit Nullstellung | wahr | Mit Rückzug in Nullstellung | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Breite in Teilungseinheiten | 0 | Schutzart (IP), frontseitig | IP65 | Ausführung des Schalters | Codierschalter |
Ausführung des Betätigungselements | Knebel | Geeignet für Bodenbefestigung | falsch | Geeignet für Frontbefestigung | wahr |
Geeignet für Verteilereinbau | falsch | Geeignet für Zwischenbau | falsch | Komplettgerät im Gehäuse | falsch |
Gerätebauart | Eingebautes Gerät |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Frontschildgröße
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V)
NEMA-Schutzart, frontseitig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften