Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Ausführung | Anzahl der Schaltstellungen | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Mit Nullstellung | Werkstoff des Gehäuses | Mit Rückzug in Nullstellung | Breite in Teilungseinheiten | Schutzart (IP), frontseitig | Ausführung des Schalters | Anschlussart Hauptstromkreis | Ausführung des Betätigungselements | Frontschildgröße | Geeignet für Bodenbefestigung | Geeignet für Frontbefestigung | Geeignet für Verteilereinbau | Geeignet für Zwischenbau | Komplettgerät im Gehäuse | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC (V) | Gerätebauart | NEMA-Schutzart, frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
28.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
32.69 € | 1 | 19 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP30 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | - | - | Sonstige | |||
26.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | wahr | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
28.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | wahr | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
42.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | wahr | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 690 | Aufbaugerät | Sonstige | |||
32.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | wahr | - | falsch | 4 | IP30 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | Sonstige | |||
32.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | wahr | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
26.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | wahr | - | wahr | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
28.57 € | 1 | 20 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | wahr | - | wahr | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
42.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | wahr | - | wahr | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 690 | Aufbaugerät | Sonstige | |||
32.69 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - | wahr | - | wahr | 4 | IP30 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | 690 | Aufbaugerät | Sonstige | |||
26.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | - | falsch | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
28.57 € | 1 | 24 Arbeitstage | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | - | falsch | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
42.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | - | falsch | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 690 | Aufbaugerät | Sonstige | |||
32.69 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | - | falsch | - | falsch | 4 | IP30 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | Sonstige | |||
26.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | - | falsch | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
28.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | - | falsch | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
32.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 | - | falsch | - | falsch | 4 | IP30 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | Sonstige | |||
27.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
28.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
42.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | - | - | Sonstige | |||
32.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP30 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | - | - | Sonstige | |||
25.93 € | 1 | 28 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Sonstige | - | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | - | - | Sonstige | |||
32.69 € | 1 | 22 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | - | - | 12 | |||
26.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | wahr | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
28.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | wahr | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
42.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | wahr | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | - | - | Sonstige | |||
26.87 € | 1 | 22 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
28.57 € | 1 | 22 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
26.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | falsch | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
28.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | falsch | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
42.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | falsch | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | - | - | Sonstige | |||
32.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 1 | 11.5 | falsch | Kunststoff | falsch | - | IP30 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | - | - | Sonstige | |||
32.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 2 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
34.20 € | 1 | 22 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 2 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP55 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
32.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 2 | - | wahr | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
34.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 2 | - | wahr | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
48.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 2 | - | wahr | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 690 | Aufbaugerät | Sonstige | |||
37.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 2 | - | wahr | - | falsch | 4 | IP30 | Umschalter | - | Knebel | Sonstige | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | Sonstige | |||
37.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 2 | - | wahr | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
32.68 € | 1 | 19 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 2 | - | wahr | - | wahr | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
34.20 € | 1 | 19 Arbeitstage | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 2 | - | wahr | - | wahr | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
37.97 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 2 | - | falsch | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
48.52 € | 1 | 20 Arbeitstage | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 2 | - | falsch | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 690 | Aufbaugerät | Sonstige | |||
32.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 2 | - | falsch | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
34.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 2 | - | falsch | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
37.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 2 | - | falsch | - | falsch | 4 | IP30 | Umschalter | - | Knebel | Sonstige | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | Sonstige | |||
36.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 2 | - | wahr | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
37.97 € | 1 | 19 Arbeitstage | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 2 | - | wahr | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 690 | Eingebautes Gerät | 12 | |||
52.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 4 | - | 20 | 0 | - | wahr | - | falsch | 0 | IP65 | Umschalter | - | Knebel | 48x48 mm | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | 690 | Aufbaugerät | Sonstige | |||
32.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 2 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
34.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 2 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
48.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 2 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | - | - | Sonstige | |||
37.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 2 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP30 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | - | - | Sonstige | |||
37.97 € | 1 | 15 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 2 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | - | - | 12 | |||
34.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 2 | 11.5 | wahr | Kunststoff | wahr | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
39.75 € | 1 | 42 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 2 | 11.5 | wahr | Kunststoff | wahr | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | - | - | 12 | |||
36.17 € | 1 | 22 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 2 | 11.5 | wahr | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 | |||
32.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 0 | Umschalter | - | 4 | 20 | 2 | 11.5 | falsch | Kunststoff | falsch | - | IP65 | - | Schraubverbindung | Knebel | - | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | - | - | 12 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Ausführung
Anzahl der Schaltstellungen
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A)
Mit Nullstellung
Werkstoff des Gehäuses
Mit Rückzug in Nullstellung
Breite in Teilungseinheiten
Schutzart (IP), frontseitig
Ausführung des Schalters
Anschlussart Hauptstromkreis
Ausführung des Betätigungselements
Frontschildgröße
Geeignet für Bodenbefestigung
Geeignet für Frontbefestigung
Geeignet für Verteilereinbau
Geeignet für Zwischenbau
Komplettgerät im Gehäuse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V)
Gerätebauart
NEMA-Schutzart, frontseitig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften