Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C22-WRK3-K20-P5 |
C22-WRK-K10-P1 |
C22-WRK-K10-P5 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schaltstellungen | Anzahl der Kontakte als Schließer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.55 € | 1 | 15 Arbeitstage | 3 | 2 | |||
58.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 1 | |||
62.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 1 |
Loading...
Lochdurchmesser(mm) | 22 | Farbe des Knopfes | schwarz | Beleuchtbar | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Tastend | falsch | Farbe Frontring | Sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Sonstige |
Versorgungsspannung(V) | 0|0 | Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 |
Schutzart (IP) | Sonstige | Mit Leuchtmittel | falsch | Werkstoff des Frontrings | Kunststoff |
Mit Frontring | wahr | Ausführung des Betätigungselements | Knebel | Schaltfunktion verrastend | wahr |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen
Anzahl der Kontakte als Schließer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften