Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lochdurchmesser (mm) | Farbe des Knopfes | Anzahl der Schaltstellungen | Beleuchtbar | Tastend | Farbe Frontring | Schutzart (IP), frontseitig | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Versorgungsspannung (V) | Schutzart (IP) | Mit Leuchtmittel | Bauform der Linse | Ausführung des Betätigungselements | Farbe der Leuchtmelderkalotte | Farbe des Betätigungselements | Schaltfunktion verrastend | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechsler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.41 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | wahr | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Drehknopf | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | |||
19.41 € | 5 | 7 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | falsch | wahr | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Drehknopf | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | |||
18.45 € 10.52 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 22.5 | - | 2 | falsch | wahr | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | |||
18.45 € 10.52 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 22.5 | - | 3 | falsch | wahr | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | |||
18.45 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
21.33 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | wahr | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Blau | schwarz | wahr | - | - | - | |||
21.33 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | wahr | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | grün | schwarz | wahr | - | - | - | |||
21.33 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | wahr | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | rot | schwarz | wahr | - | - | - | |||
21.33 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | wahr | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Weiß | schwarz | wahr | - | - | - | |||
21.33 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | wahr | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Gelb | schwarz | wahr | - | - | - | |||
19.41 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Drehknopf | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
19.41 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | falsch | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Drehknopf | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
20.20 € | 5 | 19 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | falsch | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Drehknopf | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
19.41 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | falsch | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Drehknopf | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
34.89 € | 5 | 16 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Drehknopf | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
20.20 € | 5 | 15 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Drehknopf | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
19.41 € | 5 | 5 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Drehknopf | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
19.41 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Drehknopf | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
18.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
18.45 € 10.52 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 22.5 | - | 3 | falsch | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
18.73 € | 5 | 44 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | falsch | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
34.89 € | 5 | 9 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
28.24 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22 | schwarz | 2 | falsch | falsch | Chrom | - | Schraubverbindung | 0|0 | IP66 | falsch | - | Knebel | - | - | wahr | 0 | 1 | 0 | |||
19.41 € | 5 | 21 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | wahr | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Rund | Drehknopf | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | |||
18.45 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | wahr | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | |||
18.45 € | 5 | 6 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | falsch | wahr | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | |||
18.45 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | falsch | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
19.41 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | falsch | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Rund | Drehknopf | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
18.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | falsch | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
18.45 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | falsch | falsch | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | |||
34.89 € | 5 | 5 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | falsch | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Rund | Knebel | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - |
Loading...
Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Werkstoff des Frontrings | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Mit Frontring | wahr | Schutzart (NEMA) | 4X |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Lochdurchmesser(mm)
Farbe des Knopfes
Anzahl der Schaltstellungen
Beleuchtbar
Tastend
Farbe Frontring
Schutzart (IP), frontseitig
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Versorgungsspannung(V)
Schutzart (IP)
Mit Leuchtmittel
Bauform der Linse
Ausführung des Betätigungselements
Farbe der Leuchtmelderkalotte
Farbe des Betätigungselements
Schaltfunktion verrastend
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften