25 A, Basisschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P1-25/XZ

Teilenummer
P1-25/XZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.75 €

1 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 7.5 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 25 Polzahl 3
Bemessungsbetriebsspannung(V) 690|690 Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) 80 Schutzart (IP), frontseitig IP65
Anzahl der Schalter 1 Verriegelbar falsch Motorantrieb integriert falsch
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung falsch Ausführung des Betätigungselements Sonstige
Ausführung als Hauptschalter wahr Ausführung als Sicherheitsschalter falsch Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter wahr
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) 13 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) 0.64 Farbe des Betätigungselements Sonstige
Geeignet für Bodenbefestigung wahr Geeignet für Frontbefestigung falsch Geeignet für Frontbefestigung Zentral falsch
Geeignet für Verteilereinbau falsch Geeignet für Zwischenbau falsch Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) 690
Motorantrieb optional falsch Spannungsauslöser optional falsch Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V(A) 25 Schaltleistung bei 400 V(kW) 13 Ausführung als Wendeschalter falsch
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V(A) 25 Schutzart (NEMA) Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für 25 A, Basisschalter, die Teilenummer ist P1-25/XZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P1-25/XZ.

Technischer Support