Wende-Stern-Dreieck-Schalter, T0, 20 A, Einbau, 5 Baueinheit (en) , Kontakte: 10, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, D-Y-0-Y-D, Abwicklungsnummer 15876

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T0-5-15876/E
T3-5-15876/E
T3-5-15876/I2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu
(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
(A)
Geeignet für Bodenbefestigung Geeignet für Frontbefestigung Komplettgerät im Gehäuse

64.41 €

1 4 Arbeitstage 5.52011.5falschwahrfalsch

118.90 €

1 24 Arbeitstage 18.53223.7falschwahrfalsch

148.11 €

1 4 Arbeitstage 18.53223.7wahrfalschwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Ausführung Wende-Stern-Dreieck-Schalter Polzahl 3 Mit Nullstellung wahr
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Mit Rückzug in Nullstellung falsch Schutzart (IP), frontseitig IP65
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Knebel Geeignet für Verteilereinbau falsch
Geeignet für Zwischenbau falsch NEMA-Schutzart, frontseitig 12

Technischer Support