Stufenschalter, T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit (en) , Kontakte: 2, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-2, Abwicklungsnummer 8240

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T0-1-8240/E
T0-1-8240/EZ
T0-1-8240/I1
T0-2-171/E
T0-2-8230/E
T0-2-8230/EZ
T0-2-8230/I1
T0-2-8230/IVS
T0-2-8231/E
T0-2-8231/EZ
T0-2-8231/IVS
T0-2-8231/Z
T0-2-8241/E
T0-2-8241/EZ
T0-2-8241/I1
T0-2-8241/IVS
T0-2-8241/Z
T0-2-8242/E
T0-2-8242/EZ
T0-2-8242/I1
T0-2-8242/IVS
T0-2-8311/E
T0-2-8331/E
T0-3-15137/E
T0-3-15137/EZ
T0-3-8232/E
T0-3-8232/EZ
T0-3-8233/E
T0-3-8243/E
T0-3-8243/EZ
T0-3-8243/I1
T0-3-8244/E
T0-3-8250/E
T0-3-8280/E
T0-3-8280/I1
T0-4-8251/E
T0-4-8251/EZ
T0-5-15139/E
T0-5-15139/EZ
T0-5-8270/E
T0-5-8270/EZ
T0-5-8281/E
T0-5-8281/EZ
T0-6-8271/E
T0-6-8282/E
T3-2-8231/E
TM-1-8240/E
TM-1-8310/EZ
TM-2-8230/E
TM-2-8230/EZ
TM-2-8231/E
TM-2-8231/EZ
TM-2-8241/E
TM-2-8241/EZ
TM-2-8242/E
TM-2-8242/EZ
TM-3-8232/E
TM-3-8232/EZ
TM-3-8233/E
TM-3-8233/EZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler Anzahl der Hilfskontakte als Schließer Anzahl der Hilfskontakte als Öffner Ausführung Anzahl der Schaltstellungen Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu
(A)
Polzahl Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
(A)
Mit Nullstellung Werkstoff des Gehäuses Breite in Teilungseinheiten Schutzart (IP), frontseitig Ausführung des Schalters Anschlussart Hauptstromkreis Frontschildgröße Geeignet für Bodenbefestigung Geeignet für Frontbefestigung Geeignet für Verteilereinbau Geeignet für Zwischenbau Komplettgerät im Gehäuse Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
(V)
Gerätebauart NEMA-Schutzart, frontseitig

26.90 €

1 4 Arbeitstage ----3-201-wahr-0IP00Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

28.60 €

1 4 Arbeitstage ----3-201-wahr-0IP00Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

42.73 €

1 25 Arbeitstage ----3-201-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmwahrfalschfalschfalschwahr690AufbaugerätSonstige

40.25 €

1 8 Arbeitstage ----4-201-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

34.31 €

1 4 Arbeitstage ----3-201-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

35.73 €

1 4 Arbeitstage ----3-201-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

50.60 €

1 4 Arbeitstage ----3-201-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmwahrfalschfalschfalschwahr690AufbaugerätSonstige

40.17 €

1 24 Arbeitstage ----3-201-falsch-4IP30Stufenschalter-Sonstigewahrfalschwahrfalschfalsch690Eingebautes GerätSonstige

36.24 €

1 10 Arbeitstage ----4-201-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

38.04 €

1 4 Arbeitstage ----4-201-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

41.92 €

1 5 Arbeitstage ----4-201-falsch-4IP30Stufenschalter-Sonstigewahrfalschwahrfalschfalsch690Eingebautes GerätSonstige

41.92 €

1 28 Arbeitstage ----4-201-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmwahrfalschfalschwahrfalsch690Eingebautes Gerät12

34.31 €

1 4 Arbeitstage ----4-201-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

35.73 €

1 4 Arbeitstage ----4-201-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

50.60 €

1 4 Arbeitstage ----4-201-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmwahrfalschfalschfalschwahr690AufbaugerätSonstige

40.17 €

1 8 Arbeitstage ----4-201-wahr-4IP30Stufenschalter-Sonstigewahrfalschwahrfalschfalsch690Eingebautes GerätSonstige

40.17 €

1 26 Arbeitstage ----4-201-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmwahrfalschfalschwahrfalsch690Eingebautes Gerät12

36.24 €

1 31 Arbeitstage ----5-201-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

38.04 €

1 5 Arbeitstage ----5-201-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

52.47 €

1 4 Arbeitstage ----5-201-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmwahrfalschfalschfalschwahr690AufbaugerätSonstige

41.92 €

1 28 Arbeitstage ----5-201-wahr-4IP30Stufenschalter-Sonstigewahrfalschwahrfalschfalsch690Eingebautes GerätSonstige

36.47 €

1 28 Arbeitstage ----4-203-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

36.24 €

1 28 Arbeitstage 000Umschalter-420211.5wahrKunststoff-IP65-Schraubverbindung-falschwahrfalschfalschfalsch--12

50.02 €

1 4 Arbeitstage ----2-202-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

52.31 €

1 4 Arbeitstage ----2-202-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

45.83 €

1 4 Arbeitstage ----5-201-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

48.00 €

1 4 Arbeitstage ----5-201-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

45.32 €

1 4 Arbeitstage ----6-201-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

45.83 €

1 4 Arbeitstage ----6-201-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

48.00 €

1 28 Arbeitstage ----6-201-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

64.50 €

1 27 Arbeitstage ----6-201-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmwahrfalschfalschfalschwahr690AufbaugerätSonstige

45.32 €

1 4 Arbeitstage ----7-201-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

45.32 €

1 28 Arbeitstage ----3-202-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

45.32 €

1 28 Arbeitstage ----3-203-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

64.09 €

1 4 Arbeitstage ----3-203-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmwahrfalschfalschfalschwahr690AufbaugerätSonstige

54.86 €

1 4 Arbeitstage ----4-202-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

56.92 €

1 4 Arbeitstage ----4-202-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

70.36 €

1 4 Arbeitstage ----5-202-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

72.71 €

1 4 Arbeitstage ----5-202-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

64.54 €

1 4 Arbeitstage ----3-203-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

66.59 €

1 4 Arbeitstage ----3-203-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

64.54 €

1 31 Arbeitstage ----4-203-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

66.59 €

1 4 Arbeitstage ----4-203-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

73.40 €

1 4 Arbeitstage ----4-203-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

73.40 €

1 56 Arbeitstage ----5-203-wahr-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

64.51 €

1 28 Arbeitstage ----4-321-falsch-0IP65Stufenschalter-48x48 mmfalschwahrfalschfalschfalsch690Eingebautes Gerät12

31.90 €

1 28 Arbeitstage ----3-101-wahr-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

33.41 €

1 4 Arbeitstage ----3-101-wahr-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

39.09 €

1 4 Arbeitstage ----3-101-falsch-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

40.99 €

1 6 Arbeitstage ----3-101-falsch-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

45.32 €

1 4 Arbeitstage ----4-101-falsch-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

46.63 €

1 4 Arbeitstage ----4-101-falsch-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

39.09 €

1 4 Arbeitstage ----4-101-wahr-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

40.99 €

1 5 Arbeitstage ----4-101-wahr-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

45.32 €

1 7 Arbeitstage ----5-101-wahr-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

46.63 €

1 7 Arbeitstage ----5-101-wahr-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

51.93 €

1 7 Arbeitstage ----5-101-falsch-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

53.26 €

1 6 Arbeitstage ----5-101-falsch-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

57.31 €

1 28 Arbeitstage ----6-101-falsch-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

60.05 €

1 4 Arbeitstage ----6-101-falsch-0IP65Stufenschalter-30x30 mmfalschwahrfalschfalschfalsch500Eingebautes GerätSonstige

Loading...

Grundlegende Informationen

Mit Rückzug in Nullstellung falsch Ausführung des Betätigungselements Knebel

Technischer Support