Strommesserumschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 3 Baueinheit (en) , Kontakte: 6, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, L3-0-L1-L2, Abwicklungsnummer 8048

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T0-3-8048/Z

Teilenummer
T0-3-8048/Z
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.97 €

1 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Reiheneinbau falsch Mit Nullstellung wahr Mit Bedienelement wahr
Schutzart (IP) IP65 Gerätebauart Zwischenbau Schutzart (NEMA) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Strommesserumschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 3 Baueinheit (en) , Kontakte: 6, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, L3-0-L1-L2, Abwicklungsnummer 8048, die Teilenummer ist T0-3-8048/Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0-3-8048/Z.

Technischer Support