Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T0-3-15391/E |
T0-3-15394/E |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Rückzug in Nullstellung | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.53 € | 1 | 27 Arbeitstage | falsch | |||
43.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | wahr |
Loading...
Anzahl der Schaltstellungen | 3 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 20 | Polzahl | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Nullstellung | wahr | Breite in Teilungseinheiten | 0 | Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Ausführung des Schalters | - | Ausführung des Betätigungselements | Knebel | Frontschildgröße | 48x48 mm |
Geeignet für Bodenbefestigung | falsch | Geeignet für Frontbefestigung | wahr | Geeignet für Verteilereinbau | falsch |
Geeignet für Zwischenbau | falsch | Komplettgerät im Gehäuse | falsch | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 |
Gerätebauart | Eingebautes Gerät | NEMA-Schutzart, frontseitig | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Rückzug in Nullstellung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften