Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T0-1-15321/E |
T0-2-15323/E |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schaltstellungen | Polzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.53 € | 1 | 21 Arbeitstage | 1 | 1 | |||
34.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 3 |
Loading...
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 20 | Mit Nullstellung | falsch | Mit Rückzug in Nullstellung | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Breite in Teilungseinheiten | 0 | Schutzart (IP), frontseitig | IP65 | Ausführung des Schalters | Ein-/Ausschalter |
Ausführung des Betätigungselements | Knebel | Frontschildgröße | 48x48 mm | Geeignet für Bodenbefestigung | falsch |
Geeignet für Frontbefestigung | wahr | Geeignet für Verteilereinbau | falsch | Geeignet für Zwischenbau | falsch |
Komplettgerät im Gehäuse | falsch | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 | Gerätebauart | Eingebautes Gerät |
NEMA-Schutzart, frontseitig | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen
Polzahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften