Hilfsstromtrennschalter, TM, 10 A, Einbau, Kontakte: 1, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TM-1-8290/E/SVB
TM-1-8291/E/SVB
TM-1-8291/E/SVB-SW
TM-2-8292/E/SVB
TM-2-8292/E/SVB-SW
TM-2-8293/E/SVB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Polzahl Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung Ausführung als Hauptschalter Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter Farbe des Betätigungselements

36.33 €

1 9 Arbeitstage 1wahrfalschfalschrot

41.98 €

1 4 Arbeitstage 2wahrwahrwahrrot

41.98 €

1 4 Arbeitstage 2falschwahrfalschschwarz

49.17 €

1 4 Arbeitstage 3wahrwahrwahrrot

49.17 €

1 4 Arbeitstage 3falschwahrfalschschwarz

54.07 €

1 4 Arbeitstage 4wahrwahrwahrrot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 0 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 10 Bemessungsbetriebsspannung(V) 500|500
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) 0 Schutzart (IP), frontseitig IP65 Anzahl der Schalter 1
Verriegelbar wahr Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung
Ausführung des Betätigungselements Türkupplungsdrehantrieb Ausführung als Sicherheitsschalter falsch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) 0
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) 0 Geeignet für Bodenbefestigung falsch Geeignet für Frontbefestigung wahr
Geeignet für Frontbefestigung Zentral falsch Geeignet für Verteilereinbau falsch Geeignet für Zwischenbau falsch
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) 500 Motorantrieb optional falsch Spannungsauslöser optional falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V(A) 0 Schaltleistung bei 400 V(kW) 0
Ausführung als Wendeschalter falsch Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V(A) - Schutzart (NEMA) Sonstige

Technischer Support