Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T0-1-15341/E
Anzahl der Schaltstellungen | 2 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 20 | Polzahl | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Nullstellung | falsch | Mit Rückzug in Nullstellung | falsch | Breite in Teilungseinheiten | 0 |
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 | Ausführung des Schalters | Ein-/Ausschalter | Ausführung des Betätigungselements | Knebel |
Frontschildgröße | 48x48 mm | Geeignet für Bodenbefestigung | falsch | Geeignet für Frontbefestigung | wahr |
Geeignet für Verteilereinbau | falsch | Geeignet für Zwischenbau | falsch | Komplettgerät im Gehäuse | falsch |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 | Gerätebauart | Eingebautes Gerät | NEMA-Schutzart, frontseitig | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für EIN-Taster / T0-1-15341/ E / Einbau, 1 Baueinheit, Kontakte: 1, 45 ° / tastend, mit 0-Stellung, mit Rückzug nach START, START < STOP / T0, lu 20 A, die Teilenummer ist T0-1-15341/E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0-1-15341/E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften