Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PV-DIS-10-16/2-ROT |
PV-DIS-10-32/2-ROT |
PV-DIS-10-63/2-ROT |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
129.03 € | 1 | 19 Arbeitstage | 192 | |||
145.96 € | 1 | 37 Arbeitstage | 384 | |||
192.17 € | 1 | 37 Arbeitstage | 756 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) | 0 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 0 | Polzahl | 2 |
Bemessungsbetriebsspannung(V) | 1000|1000 | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 0 | Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
Anzahl der Schalter | 1 | Verriegelbar | wahr | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Rahmenklemme | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | falsch | Ausführung des Betätigungselements | Drehknopf |
Ausführung als Hauptschalter | falsch | Ausführung als Sicherheitsschalter | falsch | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | wahr |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) | 0 | Farbe des Betätigungselements | schwarz | Geeignet für Bodenbefestigung | falsch |
Geeignet für Frontbefestigung | falsch | Geeignet für Frontbefestigung Zentral | falsch | Geeignet für Verteilereinbau | wahr |
Geeignet für Zwischenbau | falsch | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 0 | Motorantrieb optional | falsch |
Spannungsauslöser optional | wahr | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V(A) | 0 |
Schaltleistung bei 400 V(kW) | 0 | Ausführung als Wendeschalter | falsch | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V(A) | 0 |
Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften