Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lochdurchmesser (mm) | Farbe des Knopfes | Anzahl der Schaltstellungen | Tastend | Farbe Frontring | Schutzart (IP), frontseitig | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Versorgungsspannung (V) | Schutzart (IP) | Mit Leuchtmittel | Werkstoff des Frontrings | Bauform der Linse | Farbe der Leuchtmelderkalotte | Farbe des Betätigungselements | Schaltfunktion verrastend | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | schwarz | 2 | falsch | Sonstige | - | Sonstige | 0|0 | Sonstige | falsch | Kunststoff | - | - | - | wahr | 0 | 1 | 0 | Sonstige | |||
62.68 € 35.73 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
62.68 € 35.73 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 22.5 | - | 3 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
62.68 € | 5 | 7 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
62.68 € 35.73 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 22.5 | - | 2 | wahr | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | 4X | |||
62.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | wahr | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | wahr | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | wahr | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | wahr | Sonstige | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | 4X | |||
62.68 € 35.73 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 22.5 | - | 2 | falsch | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
62.68 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | falsch | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
62.68 € | 5 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
76.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | falsch | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | 4X | |||
62.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 2 | wahr | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | 4X | |||
62.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | - | 3 | wahr | schwarz | IP66 | - | - | - | - | Kunststoff | Rund | Sonstige | schwarz | falsch | - | - | - | 4X | |||
57.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | 2 | falsch | Chrom | IP66 | - | - | - | - | Metall | Rund | Sonstige | schwarz | wahr | - | - | - | Sonstige |
Loading...
Beleuchtbar | falsch | Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Frontring | wahr | Ausführung des Betätigungselements | Schlüssel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Lochdurchmesser(mm)
Farbe des Knopfes
Anzahl der Schaltstellungen
Tastend
Farbe Frontring
Schutzart (IP), frontseitig
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Versorgungsspannung(V)
Schutzart (IP)
Mit Leuchtmittel
Werkstoff des Frontrings
Bauform der Linse
Farbe der Leuchtmelderkalotte
Farbe des Betätigungselements
Schaltfunktion verrastend
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften