Strommesserumschalter, T0, 20 A, Einbau, 3 Baueinheit (en) , Kontakte: 6, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, L3-0-L1-L2, Abwicklungsnummer 8048

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T0-3-8048/E
T0-3-8048/EZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.32 €

1 7 Arbeitstage

47.57 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Reiheneinbau falsch Mit Nullstellung wahr Mit Bedienelement wahr
Schutzart (IP) IP65 Gerätebauart Fronteinbau Schutzart (NEMA) 12

Technischer Support