Feuerwehrschalter, PV, 1 Schließer + 1 Öffner, FW-Schalter, rot, IP65

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-SOL-PVLPL11-230Q
M22-SOL-PVT45PMPI02Q
M22-SOL-PVT45PMPI11Q
SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)
SOL30-SAFETY/2MV-U(230V50HZ)
SOL30X2-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
SOL30X2-SAFETY-MV-U(230V50HZ)
SOL30X3-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
SOL30X3-SAFETY-MV-U(230V50HZ)
SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
SOL30X4-SAFETY-MV-U(230V50HZ)
SOL30X6-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
SOL30X6-SAFETY-MV-U(230V50HZ)
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler Anzahl der Hilfskontakte als Schließer Anzahl der Hilfskontakte als Öffner Ausführung Lochdurchmesser
(mm)
Farbe des Knopfes Anzahl der Schaltstellungen Beleuchtbar Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu
(A)
Polzahl Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
(A)
Tastend Mit Nullstellung Bemessungsbetriebsspannung
(V)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
(kA)
Werkstoff des Gehäuses Mit Rückzug in Nullstellung Farbe Frontring Schutzart (IP), frontseitig Ausführung des elektrischen Anschlusses Versorgungsspannung
(V)
Breite der Öffnung
(mm)
Höhe der Öffnung
(mm)
Schutzart (IP) Anzahl der Schalter Mit Leuchtmittel Werkstoff des Frontrings Mit Frontring Verriegelbar Motorantrieb integriert Anschlussart Hauptstromkreis Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung Ausführung des Betätigungselements Ausführung als Hauptschalter Ausführung als Sicherheitsschalter Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
(kW)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
(kA)
Farbe des Betätigungselements Geeignet für Bodenbefestigung Geeignet für Frontbefestigung Geeignet für Frontbefestigung Zentral Geeignet für Verteilereinbau Geeignet für Zwischenbau Komplettgerät im Gehäuse Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
(V)
Motorantrieb optional Schaltfunktion verrastend Spannungsauslöser optional Gerätebauart Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer Anzahl der Kontakte als Wechsler Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
(A)
Schaltleistung bei 400 V
(kW)
Ausführung als Wendeschalter Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
(A)
Schutzart (NEMA) NEMA-Schutzart, frontseitig

101.59 €

1 4 Arbeitstage ----22rot2falsch----falsch-----Sonstige-Schraubverbindung0|000IP65-falschKunststofffalsch----Sonstige--------------wahr--110----Sonstige-

97.49 €

1 4 Arbeitstage ----22rot2falsch----falsch-----Sonstige-Schraubverbindung0|000IP67/IP69K-falschKunststoffwahr----Sonstige--------------wahr--200----4X-

97.42 €

1 4 Arbeitstage ----22rot2falsch----falsch-----Sonstige-Schraubverbindung0|000IP67/IP69K-falschKunststoffwahr----Sonstige--------------wahr--110----4X-

470.14 €

1 21 Arbeitstage 100-----0322---1000|10000---IP65-----1---falschfalschSonstigefalschKnebelfalschfalschwahr00.36schwarzwahrfalschfalschfalschfalsch-0falsch-wahrKomplettgerät im Gehäuse---030falsch0Sonstige-

428.66 €

1 15 Arbeitstage 100-----0322---1000|10000---IP65-----1---falschfalschSonstigefalschKnebelfalschfalschwahr00.36schwarzwahrfalschfalschfalschfalsch-0falsch-wahrKomplettgerät im Gehäuse---030falsch0Sonstige-

718.95 €

1 4 Arbeitstage 011Ein-/Ausschalter----03020-wahr--Kunststoffwahr-IP65-----------Schraubverbindung-Sonstige------wahrfalsch-falschfalschwahr-------------Sonstige

691.63 €

1 4 Arbeitstage 011Ein-/Ausschalter----03020-wahr--Kunststoffwahr-IP65-----------Schraubverbindung-Sonstige------wahrfalsch-falschfalschwahr-------------Sonstige

945.98 €

1 4 Arbeitstage 011Ein-/Ausschalter----03020-wahr--Kunststoffwahr-IP65-----------Schraubverbindung-Sonstige------wahrfalsch-falschfalschwahr-------------Sonstige

904.58 €

1 6 Arbeitstage 011Ein-/Ausschalter----03020-wahr--Kunststoffwahr-IP65-----------Schraubverbindung-Sonstige------wahrfalsch-falschfalschwahr-------------Sonstige

1,213.64 €

1 4 Arbeitstage 011Ein-/Ausschalter----03020-wahr--Kunststoffwahr-IP65-----------Schraubverbindung-Sonstige------wahrfalsch-falschfalschwahr-------------Sonstige

1,150.51 €

1 4 Arbeitstage 011Ein-/Ausschalter----03020-wahr--Kunststoffwahr-IP65-----------Schraubverbindung-Sonstige------wahrfalsch-falschfalschwahr-------------Sonstige

1,739.40 €

1 4 Arbeitstage 011Ein-/Ausschalter----03020-wahr--Kunststoffwahr-IP65-----------Schraubverbindung-Sonstige------wahrfalsch-falschfalschwahr-------------Sonstige

1,645.26 €

1 4 Arbeitstage 011Ein-/Ausschalter----03020-wahr--Kunststoffwahr-IP65-----------Schraubverbindung-Sonstige------wahrfalsch-falschfalschwahr-------------Sonstige

Loading...

  1. 1

Technischer Support