Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, tastend, 2 Stellungen, grün, Frontring Titan

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-WLK3-B
M22-WLK3-G
M22-WLK3-R
M22-WLK3-W
M22-WLK3-Y
M22-WLK-B
M22-WLK-G
M22-WLK-R
M22-WLK-W
M22-WLK-Y
M22-WRLK3-B
M22-WRLK3-G
M22-WRLK3-R
M22-WRLK3-W
M22-WRLK3-Y
M22-WRLK-B
M22-WRLK-G
M22-WRLK-R
M22-WRLK-W
M22-WRLK-Y
M22S-WLK3-B
M22S-WLK3-G
M22S-WLK3-W
M22S-WLK-G
M22S-WLK-W
M22S-WLKV-W
M22S-WRLK3-G
M22S-WRLK3-W
M22S-WRLK-G
M22S-WRLK-R
M22S-WRLK-W
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schaltstellungen Tastend Farbe Frontring Farbe der Leuchtmelderkalotte Schaltfunktion verrastend

22.68 €

5 31 Arbeitstage 3wahrSonstigeBlaufalsch

22.68 €

5 13 Arbeitstage 3wahrSonstigegrünfalsch

22.68 €

5 4 Arbeitstage 3wahrSonstigerotfalsch

22.68 €

5 7 Arbeitstage 3wahrSonstigeWeißfalsch

22.68 €

5 4 Arbeitstage 3wahrSonstigeGelbfalsch

22.68 €

5 4 Arbeitstage 2wahrSonstigeBlaufalsch

22.68 €

5 7 Arbeitstage 2wahrSonstigegrünfalsch

22.68 €

5 4 Arbeitstage 2wahrSonstigerotfalsch

22.68 €

5 4 Arbeitstage 2wahrSonstigeWeißfalsch

22.68 €

5 4 Arbeitstage 2wahrSonstigeGelbfalsch

22.68 €

5 21 Arbeitstage 3falschSonstigeBlauwahr

22.68 €

5 6 Arbeitstage 3falschSonstigegrünwahr

22.68 €

5 6 Arbeitstage 3falschSonstigerotwahr

22.68 €

5 4 Arbeitstage 3falschSonstigeWeißwahr

22.68 €

5 4 Arbeitstage 3falschSonstigeGelbwahr

22.68 €

5 4 Arbeitstage 2falschSonstigeBlauwahr

22.68 €

5 4 Arbeitstage 2falschSonstigegrünwahr

22.68 €

5 5 Arbeitstage 2falschSonstigerotwahr

22.68 €

5 4 Arbeitstage 2falschSonstigeWeißwahr

22.68 €

5 4 Arbeitstage 2falschSonstigeGelbwahr

22.68 €

5 29 Arbeitstage 3wahrschwarzBlaufalsch

22.68 €

5 4 Arbeitstage 3wahrschwarzgrünfalsch

22.68 €

5 4 Arbeitstage 3wahrschwarzWeißfalsch

22.68 €

5 28 Arbeitstage 2wahrschwarzgrünfalsch

22.68 €

5 4 Arbeitstage 2wahrschwarzWeißfalsch

21.33 €

5 4 Arbeitstage 2falschschwarzWeißwahr

22.68 €

5 28 Arbeitstage 3falschschwarzgrünwahr

22.68 €

5 4 Arbeitstage 3falschschwarzWeißwahr

22.68 €

5 4 Arbeitstage 2falschschwarzgrünwahr

22.68 €

5 28 Arbeitstage 2falschschwarzrotwahr

22.68 €

5 4 Arbeitstage 2falschschwarzWeißwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22.5 Beleuchtbar wahr Schutzart (IP), frontseitig IP66
Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Werkstoff des Frontrings Kunststoff
Mit Frontring wahr Bauform der Linse Rund Ausführung des Betätigungselements Knebel
Farbe des Betätigungselements schwarz Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support