Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMH1-4-A160 |
NZMH2-4-A160 |
NZMH2-4-VE160 |
NZML2-4-VE160 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Anschlussart Hauptstromkreis | Motorantrieb optional | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,418.30 € | 1 | 33 Arbeitstage | 100 | 0|0 | 125|160 | Rahmenklemme | falsch | 1280|1280 | |||
1,442.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 0|0 | 125|160 | Schraubverbindung | wahr | 6|10 | |||
1,789.45 € | 1 | 21 Arbeitstage | 55 | 160|1600 | 80|160 | Schraubverbindung | wahr | 1920|1920 | |||
1,954.71 € | 1 | 28 Arbeitstage | 150 | 160|1600 | 80|160 | Schraubverbindung | wahr | 1920|1920 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 160 | Polzahl | 4 | Bemessungsspannung(V) | 690|690 |
Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch |
Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch | Geeignet für Hutschienenmontage | falsch |
Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Hutschienenmontage optional | wahr | Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Anschlussart Hauptstromkreis
Motorantrieb optional
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften