Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NZML3-4-VE250-AVE
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 250|2500 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 250 |
Polzahl | 4 | Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 125|250 | Bemessungsspannung(V) | 690|690 |
Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch |
Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Motorantrieb optional | wahr |
Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Einbaugerät Einschubtechnik | Hutschienenmontage optional | falsch |
Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 3000|3000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 4p, 250A, Einschub, die Teilenummer ist NZML3-4-VE250-AVE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZML3-4-VE250-AVE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften