Leistungsschalter, 4p, 400A, 250A, im 4.Pol

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMC3-4-A400/250
NZMH3-4-A400/250
NZMH3-4-AE400/250
NZMH3-4-AE400/250-T
NZMH3-4-VE400/250
NZMN3-4-AE400/250-T
NZMN3-4-VE400/250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung
(A)
Integrierter Erdschlussschutz Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

2,236.81 €

1 19 Arbeitstage 360|0320|400falsch2400|4000

2,943.18 €

1 25 Arbeitstage 1500|0320|400falsch6|10

3,180.21 €

1 25 Arbeitstage 1500|0200|400falsch800|4400

3,688.50 €

1 25 Arbeitstage 1500|0200|400wahr800|4400

3,568.76 €

1 25 Arbeitstage 150400|4000200|400falsch800|4400

3,070.83 €

1 21 Arbeitstage 500|0200|400wahr800|4400

2,783.27 €

1 25 Arbeitstage 55400|4000200|400falsch800|4400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 400 Polzahl 4 Bemessungsspannung(V) 690|690
Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch
Geeignet für Hutschienenmontage falsch Motorantrieb optional wahr Mit Unterspannungsauslöser falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional falsch Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr

Technischer Support