Leistungsschalter, 4p, 320A, 200A, im 4.Pol

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMC3-4-A320/200
NZMH3-4-A320/200
NZMN3-4-A320/200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

2,236.81 €

1 25 Arbeitstage 361920|3200

2,943.18 €

1 25 Arbeitstage 1506|10

2,373.56 €

1 25 Arbeitstage 506|10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 0|0 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 320 Polzahl 4
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 250|320 Bemessungsspannung(V) 690|690 Schutzart (IP) IP20
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung
Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch Geeignet für Hutschienenmontage falsch
Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional wahr Mit Unterspannungsauslöser falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional falsch Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr

Technischer Support