Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Geeignet für Sicherungseinsätze | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) | Geeignet für Bodenbefestigung | Geeignet für Sammelschienenaufbau | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC (V) | Mit Sicherungsüberwachung | Mit Steckverbindern bestückt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | 1 | NH00 | 7 | wahr | falsch | 690 | falsch | falsch | |||
62.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | 3 | NH00 | 7 | wahr | falsch | 690 | falsch | falsch | |||
384.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | 3 | NH00 | 7 | wahr | falsch | 500 | wahr | wahr | |||
400.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 160 | 3 | NH00 | 7 | falsch | wahr | 500 | wahr | wahr | |||
405.68 € | 1 | 42 Arbeitstage | 160 | 3 | NH00 | 7 | falsch | wahr | 500 | wahr | wahr | |||
105.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | 3 | NH00 | 7 | wahr | falsch | 690 | wahr | falsch | |||
114.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 3 | NH00 | 7 | falsch | wahr | 690 | wahr | falsch | |||
124.54 € | 1 | 42 Arbeitstage | 160 | 3 | NH00 | 7 | falsch | wahr | 690 | wahr | falsch | |||
86.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | 3 | NH00 | 7 | falsch | wahr | 690 | falsch | falsch | |||
95.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | 3 | NH00 | 7 | falsch | wahr | 690 | falsch | falsch | |||
133.88 € | 1 | 42 Arbeitstage | 250 | 1 | NH1 | 6 | wahr | falsch | 690 | falsch | falsch | |||
239.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 3 | NH1 | 6 | wahr | falsch | 690 | falsch | falsch | |||
559.66 € | 1 | 42 Arbeitstage | 250 | 3 | NH1 | 6 | wahr | falsch | 500 | wahr | wahr | |||
641.16 € | 1 | 42 Arbeitstage | 250 | 3 | NH1 | 6 | falsch | wahr | 500 | wahr | wahr | |||
264.09 € | 1 | 42 Arbeitstage | 250 | 3 | NH1 | 6 | wahr | falsch | 690 | wahr | falsch | |||
358.81 € | 1 | 42 Arbeitstage | 250 | 3 | NH1 | 6 | falsch | wahr | 690 | wahr | falsch | |||
314.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 3 | NH1 | 6 | falsch | wahr | 690 | falsch | falsch | |||
334.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 3 | NH2 | 3 | wahr | falsch | 690 | falsch | falsch | |||
644.76 € | 1 | 42 Arbeitstage | 400 | 3 | NH2 | 3 | wahr | falsch | 500 | wahr | wahr | |||
726.81 € | 1 | 42 Arbeitstage | 400 | 3 | NH2 | 3 | falsch | wahr | 500 | wahr | wahr | |||
364.53 € | 1 | 42 Arbeitstage | 400 | 3 | NH2 | 3 | wahr | falsch | 690 | wahr | falsch | |||
441.84 € | 1 | 42 Arbeitstage | 400 | 3 | NH2 | 3 | falsch | wahr | 690 | wahr | falsch | |||
398.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 3 | NH2 | 3 | falsch | wahr | 690 | falsch | falsch | |||
580.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 3 | NH3 | 3 | wahr | falsch | 690 | falsch | falsch | |||
718.37 € | 1 | 42 Arbeitstage | 630 | 3 | NH3 | 3 | wahr | falsch | 500 | wahr | wahr | |||
802.08 € | 1 | 42 Arbeitstage | 630 | 3 | NH3 | 3 | falsch | wahr | 500 | wahr | wahr | |||
441.89 € | 1 | 42 Arbeitstage | 630 | 3 | NH3 | 3 | wahr | falsch | 690 | wahr | falsch | |||
536.91 € | 1 | 42 Arbeitstage | 630 | 3 | NH3 | 3 | falsch | wahr | 690 | wahr | falsch | |||
475.61 € | 1 | 42 Arbeitstage | 630 | 3 | NH3 | 3 | falsch | wahr | 690 | falsch | falsch | |||
256.49 € | 1 | 42 Arbeitstage | 630 | 1 | NH3 | 3 | wahr | falsch | 690 | falsch | falsch |
Loading...
Kabeleinführung | Sonstige | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 120 | Schutzart (IP), frontseitig | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Rahmenklemme | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | falsch |
Ausführung des Betätigungselements | Deckelgriff | Ausführung als Hauptschalter | falsch | Ausführung als Sicherheitsschalter | falsch |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) | 0 | Geeignet für Frontbefestigung | falsch | Motorantrieb optional | falsch |
Position des Betätigungselements | vorne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Geeignet für Sicherungseinsätze
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA)
Geeignet für Bodenbefestigung
Geeignet für Sammelschienenaufbau
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V)
Mit Sicherungsüberwachung
Mit Steckverbindern bestückt
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften