Leistungsschalter, 3p, 26A, Kurzschlussschutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMH2-S26-CNA

Teilenummer
NZMH2-S26-CNA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

539.55 €

1 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) 150 Breite(mm) 105 Höhe(mm) 195
Tiefe(mm) 149 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 11 Mit integriertem Hilfsschalter falsch
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 26 Mit integriertem Unterspannungsauslöser falsch Polzahl 3
Bemessungsbetriebsspannung(V) 690|690 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 0|0 Schutzart (IP) IP20
Mit thermischem Schutz falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Auslösetechnik magnetisch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) 5.5 Phasenausfallempfindlich falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 8|13

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 26A, Kurzschlussschutz, die Teilenummer ist NZMH2-S26-CNA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMH2-S26-CNA.

Technischer Support