Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QSA250N-2/3N
Kabeleinführung | Sonstige | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 250 | Polzahl | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 50 | Schutzart (IP), frontseitig | IP00 | Geeignet für Sicherungseinsätze | NH1, NH2 |
Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | falsch |
Ausführung des Betätigungselements | Sonstige | Ausführung als Hauptschalter | wahr | Ausführung als Sicherheitsschalter | falsch |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) | 147 | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 0 | Geeignet für Bodenbefestigung | wahr |
Geeignet für Frontbefestigung | falsch | Geeignet für Sammelschienenaufbau | falsch | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 |
Mit Sicherungsüberwachung | falsch | Motorantrieb optional | falsch | Position des Betätigungselements | vorne |
Mit Steckverbindern bestückt | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für QSA Switch-disc.fuse 250A NH2 3P+N, die Teilenummer ist QSA250N-2/3N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QSA250N-2/3N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften