Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMB2-4-A160/100 |
NZMC2-4-A160/100 |
NZMH2-4-A160/100 |
NZMH2-4-VE160/100 |
NZMN2-4-A160/100 |
NZMN2-4-VE160/100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Bemessungsspannung (V) | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,088.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 25 | 0|0 | 125|160 | 440|440 | 6|10 | |||
1,145.31 € | 1 | 35 Arbeitstage | 36 | 0|0 | 125|160 | 690|690 | 960|1600 | |||
1,442.70 € | 1 | 35 Arbeitstage | 150 | 0|0 | 125|160 | 690|690 | 6|10 | |||
1,789.45 € | 1 | 35 Arbeitstage | 55 | 160|1600 | 80|160 | 690|690 | 1920|1920 | |||
1,199.12 € | 1 | 31 Arbeitstage | 50 | 0|0 | 125|160 | 690|690 | 6|10 | |||
1,454.23 € | 1 | 32 Arbeitstage | 50 | 160|1600 | 80|160 | 690|690 | 1920|1920 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 160 | Polzahl | 4 | Schutzart (IP) | IP20 |
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung |
Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch | Geeignet für Hutschienenmontage | falsch |
Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Motorantrieb optional | wahr | Mit Unterspannungsauslöser | falsch |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hutschienenmontage optional | wahr | Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Bemessungsspannung(V)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften