Anlagenschutzschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PKE32/XTUCP-36
PKE65/XTUCP-65
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Bemessungsdauerstrom Iu
(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung
(A)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

178.90 €

1 31 Arbeitstage 75|2883615|36496|496

306.11 €

1 6 Arbeitstage 150|1506530|651008|1008

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) 50
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0 Polzahl 3 Bemessungsspannung(V) 690|690
Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis Sonstige Motorantrieb integriert falsch
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Drehknopf Mit Ausgelöstmelder falsch
Geeignet für Hutschienenmontage wahr Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional falsch
Mit Unterspannungsauslöser falsch Gerätebauart Sonstige Hutschienenmontage optional wahr
Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr

Technischer Support