Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMH3-AE630-T |
NZMH3-VE630-T |
NZMH4-VE630 |
NZMN3-AE630-T |
NZMN3-VE630-T |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Integrierter Erdschlussschutz | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,377.68 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 0|0 | wahr | 1260|5040 | |||
3,705.35 € | 1 | 19 Arbeitstage | 150 | 472|4410 | wahr | 1260|5040 | |||
3,793.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 630|6300 | falsch | 1260|7560 | |||
2,881.95 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 | 0|0 | wahr | 1260|5040 | |||
3,116.12 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 | 472|4410 | wahr | 1260|5040 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 630 | Polzahl | 3 | Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 315|630 |
Bemessungsspannung(V) | 690|690 | Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn |
Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel |
Mit Ausgelöstmelder | falsch | Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Motorantrieb optional | wahr |
Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hutschienenmontage optional | falsch |
Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Integrierter Erdschlussschutz
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften