Leistungsschalter, 3p, 150A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMH2-AF150-NA
NZMH2-VEF150-NA
NZMN2-AF150-NA
NZMN2-VEF150-NA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

1,466.90 €

1 28 Arbeitstage 1500|06|10

1,785.57 €

1 37 Arbeitstage 150300|15001800|1800

1,195.31 €

1 4 Arbeitstage 500|06|10

1,346.98 €

1 37 Arbeitstage 50300|15001800|1800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 150 Polzahl 3 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 150|150
Bemessungsspannung(V) 690|690 Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn
Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Mit Ausgelöstmelder falsch Geeignet für Hutschienenmontage falsch Integrierter Erdschlussschutz falsch
Motorantrieb optional wahr Mit Unterspannungsauslöser falsch Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional wahr Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr

Technischer Support