Leistungsschalter, 3p, 350A, Steckeinsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMN3-ME350-SVE

Teilenummer
NZMN3-ME350-SVE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,282.97 €

1 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) 50 Breite(mm) 140 Höhe(mm) 215.2
Tiefe(mm) 335 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 200 Mit integriertem Hilfsschalter falsch
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 350 Mit integriertem Unterspannungsauslöser falsch Polzahl 3
Bemessungsbetriebsspannung(V) 690|690 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 175|350 Schutzart (IP) IP20
Mit thermischem Schutz wahr Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Auslösetechnik elektronisch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) 110 Phasenausfallempfindlich wahr
Gerätebauart Einbaugerät Steckeinsatztechnik Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 700|4900

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 350A, Steckeinsatz, die Teilenummer ist NZMN3-ME350-SVE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMN3-ME350-SVE.

Technischer Support