Leistungsschalter, 4p, 80A, Festeinbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMH1-4-A80

Teilenummer
NZMH1-4-A80
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

608.69 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) 100
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0 Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 0|0 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 80
Polzahl 4 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 63|80 Bemessungsspannung(V) 690|690
Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch
Anschlussart Hauptstromkreis Rahmenklemme Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch
Geeignet für Hutschienenmontage falsch Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional falsch
Mit Unterspannungsauslöser falsch Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional wahr
Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 6|10

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 4p, 80A, Festeinbau, die Teilenummer ist NZMH1-4-A80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMH1-4-A80.

Technischer Support