Leistungsschalter, 3p, 110A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMB1-AF110-NA
NZMB2-AF110-NA
NZMH2-AF110-NA
NZMN1-AF110-NA
NZMN2-AF110-NA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Bemessungsspannung
(V)
Anschlussart Hauptstromkreis Motorantrieb optional Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

853.40 €

1 25 Arbeitstage 25440|440Rahmenklemmefalsch750|1250

854.91 €

1 37 Arbeitstage 25440|440Schraubverbindungwahr750|1250

1,238.71 €

1 28 Arbeitstage 150690|690Schraubverbindungwahr6|10

1,018.47 €

1 21 Arbeitstage 50690|690Rahmenklemmefalsch6|10

1,078.40 €

1 35 Arbeitstage 50690|690Schraubverbindungwahr6|10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 0|0 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 110 Polzahl 3
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 110|110 Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn
Motorantrieb integriert falsch Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch
Geeignet für Hutschienenmontage falsch Integrierter Erdschlussschutz falsch Mit Unterspannungsauslöser falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional wahr Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr

Technischer Support