Leistungsschalter, 3p, 1200A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMH4-AE1200-NA
NZMH4-AEF1200-NA
NZMH4-VE1200-NA
NZMH4-VEF1200-NA
NZMN4-AE1200-NA
NZMN4-AEF1200-NA
NZMN4-VE1200-NA
NZMN4-VEF1200-NA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung
(A)

7,369.72 €

1 28 Arbeitstage 850|0600|1200

7,369.72 €

1 28 Arbeitstage 850|01200|1200

7,885.63 €

1 28 Arbeitstage 851260|12000630|1200

7,885.63 €

1 37 Arbeitstage 852400|120001200|1200

6,985.86 €

1 5 Arbeitstage 500|0600|1200

6,985.86 €

1 35 Arbeitstage 500|01200|1200

7,274.51 €

1 28 Arbeitstage 501260|12000630|1200

7,274.51 €

1 28 Arbeitstage 502400|120001200|1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 1200 Polzahl 3 Bemessungsspannung(V) 690|690
Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch
Geeignet für Hutschienenmontage falsch Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional wahr
Mit Unterspannungsauslöser falsch Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional falsch
Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 2400|14400

Technischer Support