Leistungsschalter, 4p, 50A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMC1-4-A50
NZMH1-4-A50
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)

465.41 €

1 19 Arbeitstage 36

560.61 €

1 22 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 0|0 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 50 Polzahl 4
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 40|50 Bemessungsspannung(V) 690|690 Schutzart (IP) IP20
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Rahmenklemme
Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch Geeignet für Hutschienenmontage falsch
Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional falsch Mit Unterspannungsauslöser falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional wahr Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 6|10

Technischer Support