Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NZMH2-S33-CNA
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) | 150 | Breite(mm) | 105 | Höhe(mm) | 195 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 149 | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) | 15 | Mit integriertem Hilfsschalter | falsch |
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 33 | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | falsch | Polzahl | 3 |
Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 | Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 0|0 | Schutzart (IP) | IP20 |
Mit thermischem Schutz | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel |
Auslösetechnik | magnetisch | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) | 7.5 | Phasenausfallempfindlich | falsch |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 8|14 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 33A, Kurzschlussschutz, die Teilenummer ist NZMH2-S33-CNA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMH2-S33-CNA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften