Leistungsschalter, 3p, 800A 1000V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMH4-AE800-S1
NZMH4-VE800-S1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

5,424.19 €

1 28 Arbeitstage 0|0

5,559.04 €

1 28 Arbeitstage 800|8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) 85
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 800 Polzahl 3
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 400|800 Bemessungsspannung(V) 1000|1000 Schutzart (IP) IP20
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung
Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch Geeignet für Hutschienenmontage falsch
Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional wahr Mit Unterspannungsauslöser falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional falsch Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 1600|9600

Technischer Support