Leistungsschalter, 3p, 100A, Motorschutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMH1-M100

Teilenummer
NZMH1-M100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

592.15 €

1 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) 100 Breite(mm) 90 Höhe(mm) 145
Tiefe(mm) 88 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 55 Mit integriertem Hilfsschalter falsch
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 100 Mit integriertem Unterspannungsauslöser falsch Polzahl 3
Bemessungsbetriebsspannung(V) 690|690 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 80|100 Schutzart (IP) IP20
Mit thermischem Schutz wahr Anschlussart Hauptstromkreis Sonstige Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Auslösetechnik thermomagnetisch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) 30 Phasenausfallempfindlich wahr
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 800|1250

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 100A, Motorschutz, die Teilenummer ist NZMH1-M100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMH1-M100.

Technischer Support